15:10:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6304-C-2HRS>V
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 15 mm | Largeur |
Cr | 18,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 540 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 14,000 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.15 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 27 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 45 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 42.17 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 44.12 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 28.83 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 27.67 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.3 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version code | >V | Not marked on bearing |
design interne modifié | C | GénérationC |
joint | 2HRS | Joint frottant des deux côtés |
Cage | JN | Tôle d'acier |
classe de tolérance | P6 | Classe de précision P6 |
stabilisation dimensionnelle | SN | Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120° |
lubrifiant | GA14 | Graisse standard groupe D<=62mm |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques